text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ I型胶原包被384孔黑色/透明平底高内涵成像微孔板,带盖,10/箱

产品编号4583

电子邮件

Corning® BioCoat™ I型胶原包被384孔黑色/透明玻璃底微孔板由经TC处理的黑色COC树脂板和均匀的鼠尾I型胶原包被组成。玻璃底,带盖,1/袋,10/箱

  • 高光学性能耐刮玻璃
  • 玻璃底厚度为200 µm,适用于成像显微镜
  • 孔底平整度<50 µm,可确保满足成像设备需要
  • 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
  • 半量96孔微孔板可减少试剂消耗量

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   4583
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   10 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   384孔  
    平板颜色   黑色  
    孔底   扁平  
    孔底颜色   透明  
    孔容积   82 µL  
    含盖   是  
    储存   2°C- 8°C  
    表面包被   I型胶原  
    产品规格文件