Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被384孔黑色/透明平底高内涵成像玻璃底微孔板,10/箱
产品编号4585
Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被384孔黑色透明微孔板由经TC处理的黑色COC树脂板和均匀的人纤连蛋白包被组成。玻璃底,带盖,10/箱
- 高光学性能耐刮玻璃
- 玻璃底厚度为200 µm,适用于成像显微镜
- 孔底平整度<50 µm,可确保满足成像设备需要
- 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
- 384孔微孔板的几何结构有助于避免因毛细现象造成的试剂损失
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4585 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 10 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 82 µL |
| 含盖 | 是 |
| 储存 | 2°C- 8°C |
| 表面包被 | 纤连蛋白 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19426005
- 质量证书 – 批号 33525003
- 质量证书 – 批号 19013017
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 9280014
- 质量证书 – 批号 8176014
- 质量证书 – 批号 8120006
- 质量证书 – 批号 8002334
- 质量证书 – 批号 7289010
- 质量证书 – 批号 7268017
- 质量证书 – 批号 7261011
- 质量证书 – 批号 7254020
- 质量证书 – 批号 7226005
- 质量证书 – 批号 7219004
- 质量证书 – 批号 7212002
- 质量证书 – 批号 7205006
- 质量证书 – 批号 7191007
- 质量证书 – 批号 7177005
- 质量证书 – 批号 7170007
- 质量证书 – 批号 7170006
- 质量证书 – 批号 7163009
- 质量证书 – 批号 7163008
- 质量证书 – 批号 7156005
- 质量证书 – 批号 7142010
- 质量证书 – 批号 7135005
- 质量证书 – 批号 7107336
- 质量证书 – 批号 7093516
- 质量证书 – 批号 7086011
- 质量证书 – 批号 7079011
- 质量证书 – 批号 7040003