Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔黑色/透明平底高内涵成像玻璃底微孔板
产品编号4587
Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔半量黑色/透明微孔板由经TC处理的黑色COC树脂板和均匀的多聚-D-赖氨酸包被组成。玻璃底,1/包,10/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4587 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 10 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 384孔 |
平板颜色 | 透明底黑色 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 82 µL |
含盖 | 是 |
储存 | 2°C- 8°C |
表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件