具有高光学性能的玻璃底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。玻璃底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。
- 高光学性能耐刮玻璃
- 玻璃底厚度为200 μm,适用于成像显微镜。
- 底面平整度<50 μm,可确保满足成像设备需要
- 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
具有高光学性能的玻璃底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。玻璃底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。
| Product Number | Product Name | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | Corning® 384孔高内涵成像玻璃底微孔板,带盖 | 1 /包 | 10 /箱 | Corning® | per case | |
| 4583 | Corning® BioCoat™ I型胶原包被384孔黑色/透明平底高内涵成像微孔板,带盖,10/箱 | 1 /包 | 10 /箱 | Corning® | per case | |
| 4585 | Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被384孔黑色/透明平底高内涵成像玻璃底微孔板,10/箱 | 1 /包 | 10 /箱 | Corning® | per case | |
| 4587 | Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔黑色/透明平底高内涵成像玻璃底微孔板 | 1 /包 | 10 /箱 | Corning® | per case |