Falcon® 384孔白色平底微量检测微孔板,经TC处理,带盖,无菌,5/包,50/箱
产品编号353988
Falcon® 384孔白色微量检测板的孔总容量为120µl。经TC处理聚苯乙烯,平底,带盖,5/袋,50/箱
- 适用于高通量系统
- Falcon 384孔微孔板可与自动化系统兼容,且符合ANSI/SBS标准微孔板的外形尺寸要求
- 培养基工作体积为15-110 µL
- 保质期:无限期。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353988 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 130 µL |
| 细胞生长面积 | 10 mm² |
| 建议工作容积 | 15-100 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| Storage | Ambient storage conditions |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 E24013J5
- 质量证书 – 批号 E2401387
- 质量证书 – 批号 E23063GJ
- 质量证书 – 批号 E23023Q9
- 质量证书 – 批号 E22083F9
- 质量证书 – 批号 E211034Y
- 质量证书 – 批号 E210337A
- 质量证书 – 批号 E200935U
- 质量证书 – 批号 E20073ST
- 质量证书 – 批号 E20023N3
- 质量证书 – 批号 E19103K9
- 质量证书 – 批号 E19063HY
- 质量证书 – 批号 E19033LH
- 质量证书 – 批号 E18123L3
- 质量证书 – 批号 E180238J
- 质量证书 – 批号 E1802354
- 质量证书 – 批号 E170938M
- 质量证书 – 批号 E16093CS
- 质量证书 – 批号 E16063NR
- 质量证书 – 批号 E15093FM
- 质量证书 – 批号 E15013AL
- 质量证书 – 批号 E120803F