text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔微孔板铝制密封带,非灭菌

Product Number6570

E-mail
  • 易于密封和撕除,长短期储存均可
  • 密封紧密,有助于最大限度减少蒸发和冷凝,与配备热盖的PCR仪结合使用时,可实现无油操作
  • 适用温度范围为-80℃至150℃,不透明且可刺穿
  • 可耐受DMSO
  • 非灭菌
  • 不含DNase和RNase


Details
Product Number   6570
数量/包   100 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   密封带  
无菌   否  
表面处理   未处理  
Product Material   Aluminum  
Specifications Documents