Corning® 96孔白色聚苯乙烯高结合力Stripwell™ 微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3923
This is the suggested replacement for 3913.
- 可用于各种实验室分析
- 平底板条易于拆分,并预先组装在板条框架中,每个孔都能在拆分后重新装回板中
- 白色孔有助于增强发光信号,具有低背景发光和荧光,且可避免孔间串扰
- 高结合力表面可结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子。结合能力约为400至500ng IgG/cm²。适用于免疫分析
- 建议工作体积为75至200 µL
- 1X8板条只能以一个方向装入板条框架中,可避免装错方向
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3923 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔联排孔 |
| 平板特性 | 8孔联排管 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 高结合 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | Polystyrene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19526006
- 质量证书 – 批号 14726005
- 质量证书 – 批号 17825016
- 质量证书 – 批号 10825047
- 质量证书 – 批号 09225044
- 质量证书 – 批号 04925039
- 质量证书 – 批号 24724049
- 质量证书 – 批号 20224013
- 质量证书 – 批号 20124038
- 质量证书 – 批号 16424038
- 质量证书 – 批号 09624034
- 质量证书 – 批号 07224006
- 质量证书 – 批号 07124030
- 质量证书 – 批号 01624014
- 质量证书 – 批号 34723034
- 质量证书 – 批号 04523033
- 质量证书 – 批号 31922041
- 质量证书 – 批号 25722035
- 质量证书 – 批号 00422028
- 质量证书 – 批号 34021012
- 质量证书 – 批号 08921020
- 质量证书 – 批号 08119029
- 质量证书 – 批号 02919007
- 质量证书 – 批号 28318008
- 质量证书 – 批号 23618043
- 质量证书 – 批号 23418050
- 质量证书 – 批号 22918018
- 质量证书 – 批号 22718016
- 质量证书 – 批号 22518016
- 质量证书 – 批号 21318010