Corning® 96孔 (1 x 8 Stripwell™) 透明平底聚苯乙烯经TC处理微孔板,独立包装,带盖,无菌
产品编号9102
- 8孔板条,每块板装有12条
- 采用独立分隔的板条框架,每个孔都能在拆分后重新装回板中
- 1 x 8板条只能以一个方向装入板条框架中,可避免装错方向
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 独立包装
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 9102 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔联排孔 |
| 平板特性 | 8孔联排管 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 经TC处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23326032
- 质量证书 – 批号 04026049
- 质量证书 – 批号 28825012
- 质量证书 – 批号 23525014
- 质量证书 – 批号 14125045
- 质量证书 – 批号 26024006
- 质量证书 – 批号 11424063
- 质量证书 – 批号 18823041
- 质量证书 – 批号 13123044
- 质量证书 – 批号 34122001
- 质量证书 – 批号 34022003
- 质量证书 – 批号 31322017
- 质量证书 – 批号 11722041
- 质量证书 – 批号 00422043
- 质量证书 – 批号 11621042
- 质量证书 – 批号 26720035
- 质量证书 – 批号 31719008
- 质量证书 – 批号 26819026
- 质量证书 – 批号 14919006
- 质量证书 – 批号 04519046
- 质量证书 – 批号 30818006
- 质量证书 – 批号 12918006
- 质量证书 – 批号 04318035
- 质量证书 – 批号 24117025
- 质量证书 – 批号 22617033
- 质量证书 – 批号 10917001