Corning® 96孔透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,独立包装,带盖,无菌
产品编号3603
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 不透明板壁可避免孔间串扰
- 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立包装
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3603 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24726025
- 质量证书 – 批号 24426026
- 质量证书 – 批号 23426006
- 质量证书 – 批号 22726014
- 质量证书 – 批号 21726059
- 质量证书 – 批号 21426009
- 质量证书 – 批号 20626001
- 质量证书 – 批号 19726037
- 质量证书 – 批号 19426056
- 质量证书 – 批号 19226004
- 质量证书 – 批号 18226051
- 质量证书 – 批号 17826007
- 质量证书 – 批号 14726019
- 质量证书 – 批号 14526001
- 质量证书 – 批号 14226009
- 质量证书 – 批号 14026040
- 质量证书 – 批号 13826029
- 质量证书 – 批号 09926053
- 质量证书 – 批号 09626043
- 质量证书 – 批号 08126014
- 质量证书 – 批号 07826038
- 质量证书 – 批号 07526020
- 质量证书 – 批号 06926039
- 质量证书 – 批号 01826011
- 质量证书 – 批号 00426002
- 质量证书 – 批号 35725003
- 质量证书 – 批号 35125002
- 质量证书 – 批号 34725013
- 质量证书 – 批号 34425039
- 质量证书 – 批号 32325053