text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔特殊光学透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,25/袋,不带盖,无菌

产品编号3614

电子邮件

(3720的推荐替代产品)

  • 超薄光学透明平底便于直接使用显微镜观察,具有更低的背景荧光,最低可读340nm波长
  • 不透明板壁可避免孔间串扰
  • 可用于顶读和底读酶标仪
  • 平底,总体积为360 µL
  • 建议工作体积为75至200 µL
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • 不带盖,需单独购买
  • 大包装,25/袋

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3614
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板特性   特殊光学  
平板颜色   透明底黑色  
孔底   扁平  
孔底颜色   透明  
孔容积   360 µL  
细胞生长面积   0.32 cm² (近似值)  
建议中等孔容积   100 - 200 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
无菌   是  
含盖   没有  
产品规格文件