Corning® 96孔黑色/透明平底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3651
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 可在荧光分析过程中减少孔间串扰
- 无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 不带盖,需单独购买
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3651 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25126029
- 质量证书 – 批号 11926024
- 质量证书 – 批号 11826032
- 质量证书 – 批号 16825024
- 质量证书 – 批号 04825024
- 质量证书 – 批号 32524027
- 质量证书 – 批号 22824036
- 质量证书 – 批号 20524041
- 质量证书 – 批号 12724077
- 质量证书 – 批号 06424058
- 质量证书 – 批号 03324010
- 质量证书 – 批号 31123041
- 质量证书 – 批号 29723043
- 质量证书 – 批号 22723031
- 质量证书 – 批号 31922009
- 质量证书 – 批号 27922042
- 质量证书 – 批号 18722043
- 质量证书 – 批号 03922002
- 质量证书 – 批号 01122052
- 质量证书 – 批号 30921052
- 质量证书 – 批号 26621038
- 质量证书 – 批号 23521059
- 质量证书 – 批号 19021034
- 质量证书 – 批号 14721080
- 质量证书 – 批号 09821007
- 质量证书 – 批号 06920015
- 质量证书 – 批号 05520047
- 质量证书 – 批号 05220039
- 质量证书 – 批号 21119043
- 质量证书 – 批号 31018014