Corning® 96孔半量白色/透明平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
Product Number3883
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 可在化学发光分析过程中减少孔间串扰
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为205µL;建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3883 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔半区 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 透明底白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 205 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
Specifications Documents