Corning® 96孔透明平底黑色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌
产品编号3904
- 孔底比传统聚苯乙烯微孔板薄60%,具有更低的背景荧光,最低可读340 nm波长
- 不透明板壁可避免孔间串扰
- 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 大包装,20/袋
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3904 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21026005
- 质量证书 – 批号 20926031
- 质量证书 – 批号 20726008
- 质量证书 – 批号 20726001
- 质量证书 – 批号 20026002
- 质量证书 – 批号 17526018
- 质量证书 – 批号 15926011
- 质量证书 – 批号 15626022
- 质量证书 – 批号 15626001
- 质量证书 – 批号 14326007
- 质量证书 – 批号 14226002
- 质量证书 – 批号 13926035
- 质量证书 – 批号 11826020
- 质量证书 – 批号 11426008
- 质量证书 – 批号 11326015
- 质量证书 – 批号 11226002
- 质量证书 – 批号 09926013
- 质量证书 – 批号 09526011
- 质量证书 – 批号 09026057
- 质量证书 – 批号 09026002
- 质量证书 – 批号 08926014
- 质量证书 – 批号 08626020
- 质量证书 – 批号 08226039
- 质量证书 – 批号 07226008
- 质量证书 – 批号 04026021
- 质量证书 – 批号 03626034
- 质量证书 – 批号 01626024
- 质量证书 – 批号 35425011
- 质量证书 – 批号 35325003
- 质量证书 – 批号 34525046