Corning® 96孔半量黑色平底聚苯乙烯NBS微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3686
- 具有低背景荧光及最小的光散射
- 可减少孔间串扰
无结合力表面 (NBS) 是用于聚苯乙烯微孔板的康宁专有处理技术,可形成非离子型亲水表面 (类似聚环氧乙烷),将分子间相互作用降至最低
- 最适用于减少低浓度下蛋白质和核酸的结合、提高信噪比
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为190 µL;建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3686 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔半区 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 190 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23826031
- 质量证书 – 批号 20526021
- 质量证书 – 批号 16026040
- 质量证书 – 批号 15626028
- 质量证书 – 批号 14026011
- 质量证书 – 批号 11926051
- 质量证书 – 批号 33725048
- 质量证书 – 批号 32425038
- 质量证书 – 批号 28825029
- 质量证书 – 批号 17025010
- 质量证书 – 批号 14725020
- 质量证书 – 批号 11425035
- 质量证书 – 批号 10525044
- 质量证书 – 批号 08725025
- 质量证书 – 批号 07025043
- 质量证书 – 批号 04225008
- 质量证书 – 批号 02425045
- 质量证书 – 批号 19224026
- 质量证书 – 批号 13424062
- 质量证书 – 批号 07924008
- 质量证书 – 批号 05024032
- 质量证书 – 批号 00924046
- 质量证书 – 批号 34623011
- 质量证书 – 批号 29823053
- 质量证书 – 批号 26123033
- 质量证书 – 批号 21223085
- 质量证书 – 批号 21223028
- 质量证书 – 批号 01723054
- 质量证书 – 批号 28722027
- 质量证书 – 批号 21722053