Corning® 96孔半量黑色平底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3694
- 可在荧光分析过程中减少孔间串扰
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 具有低背景荧光及最小的光散射
- 总体积为190 µL;建议工作体积为25至125 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
- 不带盖,需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3694 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔半区 |
| 平板特性 | 半区 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 190 µL |
| 建议工作容积 | 25-125 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21826012
- 质量证书 – 批号 20326006
- 质量证书 – 批号 08626002
- 质量证书 – 批号 05526017
- 质量证书 – 批号 33525094
- 质量证书 – 批号 31125005
- 质量证书 – 批号 30925042
- 质量证书 – 批号 25925029
- 质量证书 – 批号 24525055
- 质量证书 – 批号 18325058
- 质量证书 – 批号 08725007
- 质量证书 – 批号 36224014
- 质量证书 – 批号 35824020
- 质量证书 – 批号 29524020
- 质量证书 – 批号 00324042
- 质量证书 – 批号 34423014
- 质量证书 – 批号 34323011
- 质量证书 – 批号 31023020
- 质量证书 – 批号 24923007
- 质量证书 – 批号 20123028
- 质量证书 – 批号 13723008
- 质量证书 – 批号 10323006
- 质量证书 – 批号 04423048
- 质量证书 – 批号 01323007
- 质量证书 – 批号 34722008
- 质量证书 – 批号 34522007
- 质量证书 – 批号 27522027
- 质量证书 – 批号 26322012
- 质量证书 – 批号 25422011
- 质量证书 – 批号 23522048