Corning® 96孔白色圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3789A
(3789的推荐替代产品)
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 不带盖,需单独购买
- 白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
- 可减少孔间串扰
- 总体积为330 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3789A |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23026007
- 质量证书 – 批号 28325024
- 质量证书 – 批号 28225026
- 质量证书 – 批号 15325051
- 质量证书 – 批号 10725046
- 质量证书 – 批号 01625035
- 质量证书 – 批号 23324035
- 质量证书 – 批号 23224009
- 质量证书 – 批号 36123033
- 质量证书 – 批号 35623002
- 质量证书 – 批号 29423019
- 质量证书 – 批号 29223054
- 质量证书 – 批号 26223060
- 质量证书 – 批号 26123013
- 质量证书 – 批号 22323001
- 质量证书 – 批号 05923051
- 质量证书 – 批号 05723011
- 质量证书 – 批号 02423006
- 质量证书 – 批号 24322061
- 质量证书 – 批号 04121001
- 质量证书 – 批号 03821013
- 质量证书 – 批号 02621057
- 质量证书 – 批号 02521050
- 质量证书 – 批号 02421008
- 质量证书 – 批号 02321001
- 质量证书 – 批号 02121028
- 质量证书 – 批号 28820002
- 质量证书 – 批号 26720050
- 质量证书 – 批号 26720030
- 质量证书 – 批号 26620007