Corning® 96孔黑色圆底聚苯乙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3792
- 具有低背景荧光及最小的光散射
- 可减少孔间串扰
- 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
- 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
- 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为330 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3792 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 330 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18926005
- 质量证书 – 批号 34525029
- 质量证书 – 批号 30025051
- 质量证书 – 批号 23825004
- 质量证书 – 批号 03224012
- 质量证书 – 批号 03024003
- 质量证书 – 批号 25023021
- 质量证书 – 批号 00223056
- 质量证书 – 批号 31222003
- 质量证书 – 批号 27022050
- 质量证书 – 批号 07122005
- 质量证书 – 批号 27721003
- 质量证书 – 批号 15821005
- 质量证书 – 批号 01321055
- 质量证书 – 批号 14820003
- 质量证书 – 批号 31019009
- 质量证书 – 批号 30819009
- 质量证书 – 批号 16319012
- 质量证书 – 批号 10619016
- 质量证书 – 批号 03719008
- 质量证书 – 批号 23218014
- 质量证书 – 批号 16318029
- 质量证书 – 批号 13518015
- 质量证书 – 批号 33117017
- 质量证书 – 批号 21917033
- 质量证书 – 批号 17417020
- 质量证书 – 批号 17217030
- 质量证书 – 批号 12917041
- 质量证书 – 批号 35116037
- 质量证书 – 批号 26416025