Corning® 96孔全黑平底聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌
产品编号3916
- 黑色微孔板具有低背景荧光及最小的光散射,有助于减少串扰
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 大包装,20/袋
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3916 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25926035
- 质量证书 – 批号 23826002
- 质量证书 – 批号 20926005
- 质量证书 – 批号 17326046
- 质量证书 – 批号 11926055
- 质量证书 – 批号 10326051
- 质量证书 – 批号 09026048
- 质量证书 – 批号 06926033
- 质量证书 – 批号 06826004
- 质量证书 – 批号 05126028
- 质量证书 – 批号 05026036
- 质量证书 – 批号 04826005
- 质量证书 – 批号 03026042
- 质量证书 – 批号 00326016
- 质量证书 – 批号 33925015
- 质量证书 – 批号 32025031
- 质量证书 – 批号 27925048
- 质量证书 – 批号 27625004
- 质量证书 – 批号 23525004
- 质量证书 – 批号 15825003
- 质量证书 – 批号 11725009
- 质量证书 – 批号 02425027
- 质量证书 – 批号 00225003
- 质量证书 – 批号 34224004
- 质量证书 – 批号 33224023
- 质量证书 – 批号 26524030
- 质量证书 – 批号 26424038
- 质量证书 – 批号 26324038
- 质量证书 – 批号 22624006
- 质量证书 – 批号 20124045