Corning® 96孔白色平底聚苯乙烯微孔板,高结合力,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3922
- 白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
- 可减少孔间串扰
- 高结合力表面能够结合带有离子基团和/或疏水区的中等 (>10kD) 和大生物分子
- 结合能力约为400至500ng IgG/cm²
- 适用于免疫分析
- 不带盖,需单独购买
- 总体积为360 µL;建议工作体积为75至200 µL
- 符合标准微孔板的外形尺寸要求
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3922 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 高结合 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24426028
- 质量证书 – 批号 23426002
- 质量证书 – 批号 18026050
- 质量证书 – 批号 29725050
- 质量证书 – 批号 25225024
- 质量证书 – 批号 24825032
- 质量证书 – 批号 19625053
- 质量证书 – 批号 19325015
- 质量证书 – 批号 17225007
- 质量证书 – 批号 14625013
- 质量证书 – 批号 11425027
- 质量证书 – 批号 08025033
- 质量证书 – 批号 03225002
- 质量证书 – 批号 22524053
- 质量证书 – 批号 05723009
- 质量证书 – 批号 03123005
- 质量证书 – 批号 01123002
- 质量证书 – 批号 35622003
- 质量证书 – 批号 33122009
- 质量证书 – 批号 23722002
- 质量证书 – 批号 20822016
- 质量证书 – 批号 20622014
- 质量证书 – 批号 12622015
- 质量证书 – 批号 12522021
- 质量证书 – 批号 07022043
- 质量证书 – 批号 05422045
- 质量证书 – 批号 02722044
- 质量证书 – 批号 34721009
- 质量证书 – 批号 28821062
- 质量证书 – 批号 28021055