text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被96孔半量黑色/透明平底高内涵成像微孔板,玻璃底,10/箱

Product Number4584

E-mail

Corning® BioCoat™ 纤连蛋白包被96孔半量透明微孔板由经TC处理的黑色COC树脂板和均匀的人纤连蛋白包被组成。玻璃底,带盖,10/箱

  • 高光学性能耐刮玻璃
  • 玻璃底厚度为200 µm,适用于成像显微镜
  • 孔底平整度<50 µm,可确保满足成像设备需要
  • 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能
  • 半量96孔微孔板可减少试剂消耗量

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Details
    Product Number   4584
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   10 /箱  
    品牌   Corning®  
    平板规格   96孔半区  
    平板颜色   黑色  
    孔底   扁平  
    孔底颜色   透明  
    孔容积   205 µL  
    含盖   没有  
    Storage   2°C- 8°C  
    Surface Coating   Fibronectin  
    Specifications Documents