具有高光学性能的玻璃底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。玻璃底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。
- 高光学性能耐刮玻璃
- 玻璃底厚度为200 μm,适用于成像显微镜。
- 底面平整度<50 μm,可确保满足成像设备需要
- 低背景荧光且最大限度减少串扰,可为细胞分析提供最高的光学性能。
- 半量96孔微孔板可减少试剂消耗量。
具有高光学性能的玻璃底黑色微孔板是使用成像系统进行高内涵细胞分析的理想之选。玻璃底表面平整且透明,可缩短自动聚焦时间并提高通量,极其适合细胞生长。
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4580 | Corning® 96孔半量高内涵成像玻璃底微孔板,带盖 | 1 /包 | 10 /箱 | Corning® | per case |