Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔黑色圆底聚丙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3356
- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 总体积为360 µL;建议孔工作体积为75至200 µL
- 不带盖;板盖、密封盖和密封带需单独购买
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3356 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 黑色 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔容积 | 360 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14426007
- 质量证书 – 批号 00826003
- 质量证书 – 批号 12425003
- 质量证书 – 批号 01225001
- 质量证书 – 批号 32624040
- 质量证书 – 批号 17824019
- 质量证书 – 批号 15024017
- 质量证书 – 批号 06624004
- 质量证书 – 批号 00424003
- 质量证书 – 批号 36123010
- 质量证书 – 批号 31223048
- 质量证书 – 批号 19723008
- 质量证书 – 批号 11423002
- 质量证书 – 批号 05323044
- 质量证书 – 批号 05323033
- 质量证书 – 批号 34222030
- 质量证书 – 批号 27122045
- 质量证书 – 批号 21122011
- 质量证书 – 批号 36121072
- 质量证书 – 批号 30221085
- 质量证书 – 批号 30221029
- 质量证书 – 批号 27721015
- 质量证书 – 批号 24321002
- 质量证书 – 批号 16421005
- 质量证书 – 批号 10221061
- 质量证书 – 批号 04521022
- 质量证书 – 批号 31320004
- 质量证书 – 批号 21720017
- 质量证书 – 批号 15420014
- 质量证书 – 批号 02820007