Corning® 96孔透明V形底聚丙烯微孔板,未处理,25/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3363
- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 经认证不含DNase和RNase
- 总体积为320 µL;建议孔工作体积为75至200 µL
- 不带盖;板盖、密封盖和密封带需单独购买
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3363 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔容积 | 320 µL |
| 建议工作容积 | 75-200 µL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28226000
- 质量证书 – 批号 26426000
- 质量证书 – 批号 26326000
- 质量证书 – 批号 26126000
- 质量证书 – 批号 26026000
- 质量证书 – 批号 22426000
- 质量证书 – 批号 22226000
- 质量证书 – 批号 22026000
- 质量证书 – 批号 21926000
- 质量证书 – 批号 18926000
- 质量证书 – 批号 18826000
- 质量证书 – 批号 18726000
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 15226000
- 质量证书 – 批号 14926000
- 质量证书 – 批号 14826000
- 质量证书 – 批号 14626000
- 质量证书 – 批号 12126000
- 质量证书 – 批号 11926000
- 质量证书 – 批号 11826000
- 质量证书 – 批号 11726000
- 质量证书 – 批号 06926000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 06526000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 04326000
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 03426000
- 质量证书 – 批号 00926000
- 质量证书 – 批号 00826000