Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.2 µm PVDF膜,无菌
产品编号3505
Corning ® FiltrEX™ 96孔白色过滤板采用0.2 µm PVDF亲水膜,专为满足您的各种应用需要而设计。设计特性包括:
- 符合ANSI/SBS1-2004至ANSI/SBS 4-2004标准的尺寸要求,以确保适合自动化操作
- 坚固的板壁非常适于自动化操作
- 宽边便于贴条码
- 通过专有的包覆成型工艺将滤膜封装在孔中,可确保每个孔的100%完整性
- 孔口设计有助于避免交叉污染,且过滤板可以放在实验台上
- 工作体积为350 µL
- 经过γ-辐照灭菌
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3505 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔容积 | 350 µL |
| 无菌 | 是 |
| 膜孔径 | 0.2 µm |
| 过滤器材料 | 亲水性PVDF |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28025043
- 质量证书 – 批号 27525003
- 质量证书 – 批号 09925047
- 质量证书 – 批号 04425038
- 质量证书 – 批号 17824036
- 质量证书 – 批号 13524030
- 质量证书 – 批号 35223010
- 质量证书 – 批号 22623011
- 质量证书 – 批号 07123007
- 质量证书 – 批号 35322047
- 质量证书 – 批号 05321006
- 质量证书 – 批号 02321012
- 质量证书 – 批号 34620048
- 质量证书 – 批号 07820015
- 质量证书 – 批号 33919028
- 质量证书 – 批号 31519005
- 质量证书 – 批号 24619025
- 质量证书 – 批号 00219049
- 质量证书 – 批号 31918008
- 质量证书 – 批号 28118007
- 质量证书 – 批号 24718039
- 质量证书 – 批号 12718026
- 质量证书 – 批号 02318020
- 质量证书 – 批号 28417005
- 质量证书 – 批号 19317026
- 质量证书 – 批号 12917010
- 质量证书 – 批号 06717031
- 质量证书 – 批号 35116017
- 质量证书 – 批号 27716046
- 质量证书 – 批号 14016013