text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.25 mm厚玻璃纤维滤膜,非灭菌

产品编号3510

电子邮件

Corning ® FiltrEX™ 96孔白色过滤板采用0.25mm (厚度) 玻璃纤维滤膜,专为满足您的各种应用需要而设计。设计特性包括:

  • 符合ANSI/SBS1-2004至ANSI/SBS 4-2004标准的尺寸要求,以确保适合自动化操作
  • 坚固的板壁非常适于自动化操作
  • 宽边便于贴条码
  • 通过专有的包覆成型工艺将滤膜封装在孔中,可确保每个孔的100%完整性
  • 孔口设计有助于避免交叉污染,且过滤板可以放在实验台上
  • 工作体积为350 µL
  • 非灭菌

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3510
数量/包   10 /包  
数量/箱   50 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔  
平板颜色   白色  
孔容积   350 µL  
无菌   否  
过滤器材料   玻璃纤维  
含盖   没有  
产品规格文件