Corning® FiltrEX™ 96孔白色过滤板,0.66 mm厚玻璃纤维滤膜,非灭菌
产品编号3511
Corning ® FiltrEX™ 96孔白色过滤板采用0.66mm (厚度) 玻璃纤维滤膜,专为满足您的各种应用需要而设计。设计特性包括:
- 符合ANSI/SBS1-2004至ANSI/SBS 4-2004标准的尺寸要求,以确保适合自动化操作
- 坚固的板壁非常适于自动化操作
- 宽边便于贴条码
- 通过专有的包覆成型工艺将滤膜封装在孔中,可确保每个孔的100%完整性
- 孔口设计有助于避免交叉污染,且过滤板可以放在实验台上
- 工作体积为350 µL
- 非灭菌
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3511 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔容积 | 350 µL |
| 无菌 | 否 |
| 过滤器材料 | 玻璃纤维 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 11126016
- 质量证书 – 批号 31025035
- 质量证书 – 批号 28725041
- 质量证书 – 批号 10525058
- 质量证书 – 批号 18024011
- 质量证书 – 批号 14324008
- 质量证书 – 批号 30323001
- 质量证书 – 批号 09323035
- 质量证书 – 批号 02723011
- 质量证书 – 批号 17621004
- 质量证书 – 批号 10621003
- 质量证书 – 批号 24120038
- 质量证书 – 批号 08320004
- 质量证书 – 批号 21619018
- 质量证书 – 批号 01619004
- 质量证书 – 批号 13618039
- 质量证书 – 批号 31616037
- 质量证书 – 批号 14016036
- 质量证书 – 批号 30315021
- 质量证书 – 批号 15514035
- 质量证书 – 批号 35311032
- 质量证书 – 批号 11210027
- 质量证书 – 批号 35009018
- 质量证书 – 批号 16309019
- 质量证书 – 批号 03609026