text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning 96ウェルハイコンテントスクリーニング用マイクロプレート, フィルムボトム

E-mail

非常に透明度の高いフィルムは、プレート全体とウェル内の平滑性にすぐれ、高解像度細胞イメージングに理想的です。マイクロプレートとフィルムはサイクリックオレフィンコポリマー(COC)を使用しており、優れた光学特性を備えています。

  • COC製なので、広い範囲の薬品(DMSOを含む)に耐性があり、丈夫です
  • 非常に透明度の高いフィルムは顕微鏡イメージングに適しています
  • ウェル間とウェル内のフィルムボトムの平滑性はそれぞれ50 µmおよび10 µm以内と、ハイコンテントスクリーニングに最適化されています
  • 自家蛍光と複屈折が低く保たれています

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
4517 Corning® 96孔半量高内涵成像低基底微孔板,薄膜底,带盖   20 /包     20 /箱     Corning®   per case
4680 Corning® 96孔半量高内涵成像薄膜底微孔板,带盖   4 /包     16 /箱     Corning®   per case