Costar® 12孔透明经TC处理多孔板,大包装,无菌
产品编号3512
- 平底
- 带凝结环的单向板盖,有助于减少污染
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 统一尺寸,便于堆放
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3512 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 12孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 6.9 mL |
| 细胞生长面积 | 3.8 cm² (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 0.76 - 1.14 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26326006
- 质量证书 – 批号 25726601
- 质量证书 – 批号 25426041
- 质量证书 – 批号 24326008
- 质量证书 – 批号 23926602
- 质量证书 – 批号 23926601
- 质量证书 – 批号 19826032
- 质量证书 – 批号 19526030
- 质量证书 – 批号 17426021
- 质量证书 – 批号 14126601
- 质量证书 – 批号 14126026
- 质量证书 – 批号 10026037
- 质量证书 – 批号 07726004
- 质量证书 – 批号 07526044
- 质量证书 – 批号 05526004
- 质量证书 – 批号 05026005
- 质量证书 – 批号 02426004
- 质量证书 – 批号 01226601
- 质量证书 – 批号 32525037
- 质量证书 – 批号 32225045
- 质量证书 – 批号 32125048
- 质量证书 – 批号 31625044
- 质量证书 – 批号 29925601
- 质量证书 – 批号 29225601
- 质量证书 – 批号 27525055
- 质量证书 – 批号 27425023
- 质量证书 – 批号 23725022
- 质量证书 – 批号 23525009
- 质量证书 – 批号 17725006
- 质量证书 – 批号 17625034