- 独立的字母数字编码便于区分孔,平底
- 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能 (除非另有说明)
- Corning® CellBIND® 表面是一种新型的细胞培养处理表面,可提高表面润湿性,使细胞粘附更加均匀一致。
- 超低吸附表面培养板具有共价结合的水凝胶层,可最大限度降低细胞粘附、蛋白吸附和细胞激活。
- 康宁骨细胞分析表面是一种无机物结晶包被,可构建模拟体内骨组织的表面环境,适用于体外骨细胞培养和分析。
- 无菌
- 无热原
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3337 | Corning® CellBIND® 24孔透明多孔板,平底,带盖,无菌 | 5 /包 | 50 /箱 | Corning® | per case | |
3473 | Costar® 24孔透明平底超低吸附多孔板,独立包装,无菌 | 1 /包 | 24 /箱 | Corning® | per case | |
3524 | Costar® 24孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌 | 1 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case | |
3526 | Costar® 24孔透明经TC处理多孔板,独立包装,无菌 | 1 /包 | 50 /箱 | Corning® | per case | |
3527 | Costar® 24孔透明经TC处理多孔板,大包装,无菌 | 5 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case | |
3738 | Costar® 24孔透明未处理多孔板,大包装,无菌 | 5 /包 | 100 /箱 | Corning® | per case |