Corning® BioCoat™ I型胶原包被96孔白色/透明平底微孔板,经TC处理,带盖,5/包,50/箱
产品编号356650
This is the suggested replacement for 356701.
Corning® BioCoat™ I型胶原包被96孔白色/透明微孔板由经TC处理的白色聚苯乙烯板和均匀的鼠尾I型胶原包被组成。透明平底,带盖,5/包,50/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356650 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 392 µL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² |
| 含盖 | 是 |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13226016
- 质量证书 – 批号 11426004
- 质量证书 – 批号 18125012
- 质量证书 – 批号 05225006
- 质量证书 – 批号 04825020
- 质量证书 – 批号 02725015
- 质量证书 – 批号 20124015
- 质量证书 – 批号 28523003
- 质量证书 – 批号 25023006
- 质量证书 – 批号 21523006
- 质量证书 – 批号 19823011
- 质量证书 – 批号 11723007
- 质量证书 – 批号 02623004
- 质量证书 – 批号 28722025
- 质量证书 – 批号 17522008
- 质量证书 – 批号 16822015
- 质量证书 – 批号 36521011
- 质量证书 – 批号 20920033
- 质量证书 – 批号 20920025
- 质量证书 – 批号 31219012
- 质量证书 – 批号 07419013
- 质量证书 – 批号 30717013
- 质量证书 – 批号 10817005
- 质量证书 – 批号 02617005
- 质量证书 – 批号 27416035
- 质量证书 – 批号 24616004
- 质量证书 – 批号 17616010
- 质量证书 – 批号 09916015
- 质量证书 – 批号 26815010