Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® BioCoat™ I型胶原包被96孔白色/不透明平底微孔板,经TC处理,带盖,5/包,50/箱
产品编号356519
(This is the suggested replacement for 356699.)
Corning® BioCoat™ I型胶原包被96孔白色/不透明微孔板由经TC处理的白色聚苯乙烯板和均匀的鼠尾I型胶原包被组成。不透明平底,带盖,10/包,5包/箱,50/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356519 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 0.25 cm² |
| 表面包被 | I型胶原 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09026016
- 质量证书 – 批号 07126011
- 质量证书 – 批号 33625011
- 质量证书 – 批号 28124026
- 质量证书 – 批号 21924016
- 质量证书 – 批号 17724010
- 质量证书 – 批号 15624005
- 质量证书 – 批号 28223016
- 质量证书 – 批号 00923015
- 质量证书 – 批号 24922039
- 质量证书 – 批号 11922015
- 质量证书 – 批号 05722012
- 质量证书 – 批号 22819008
- 质量证书 – 批号 01819015
- 质量证书 – 批号 14518014
- 质量证书 – 批号 34416006
- 质量证书 – 批号 16815022
- 质量证书 – 批号 16315007