Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔白色平底微孔板,经TC处理,带盖,5/箱
产品编号354661
            Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔白色微孔板由经TC处理的透明聚苯乙烯板和均匀的多聚-D-赖氨酸包被组成。平底,带盖,5/箱
						生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
	已添加至购物车
  
   详情
| 产品编号 | 354661 | 
| 数量/包 | 5 /包 | 
| 数量/箱 | 5 /箱 | 
| 品牌 | Corning® | 
| 储存 | 4°- 30°C | 
| 表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 | 
产品规格文件
      
      
	可用的证书
- 质量证书 – 批号 15425011
 - 质量证书 – 批号 15325025
 - 质量证书 – 批号 13325016
 - 质量证书 – 批号 02125021
 - 质量证书 – 批号 02125010
 - 质量证书 – 批号 35124042
 - 质量证书 – 批号 25324039
 - 质量证书 – 批号 24724003
 - 质量证书 – 批号 28923024
 - 质量证书 – 批号 24723012
 - 质量证书 – 批号 21923019
 - 质量证书 – 批号 19823007
 - 质量证书 – 批号 10123017
 - 质量证书 – 批号 03723011
 - 质量证书 – 批号 18222024
 - 质量证书 – 批号 17522010
 - 质量证书 – 批号 06322018
 - 质量证书 – 批号 21121009
 - 质量证书 – 批号 20421006
 - 质量证书 – 批号 13421012
 - 质量证书 – 批号 29020007
 - 质量证书 – 批号 15620034
 - 质量证书 – 批号 03820027
 - 质量证书 – 批号 31919008
 - 质量证书 – 批号 21419036
 - 质量证书 – 批号 10219011
 - 质量证书 – 批号 08819033
 - 质量证书 – 批号 04919010
 - 质量证书 – 批号 23618017
 - 质量证书 – 批号 32117006