Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔黑色/透明平底微孔板,经TC处理,带盖,5/箱
产品编号354663
Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔黑色/透明微孔板由经TC处理的黑色聚苯乙烯板和均匀的多聚-D-赖氨酸包被组成。透明平底,带盖,5/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354663 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15926037
- 质量证书 – 批号 09626016
- 质量证书 – 批号 30025030
- 质量证书 – 批号 24525015
- 质量证书 – 批号 18825015
- 质量证书 – 批号 11825042
- 质量证书 – 批号 28224019
- 质量证书 – 批号 23424009
- 质量证书 – 批号 10024013
- 质量证书 – 批号 29823030
- 质量证书 – 批号 29623006
- 质量证书 – 批号 26923022
- 质量证书 – 批号 21923017
- 质量证书 – 批号 16423026
- 质量证书 – 批号 15223036
- 质量证书 – 批号 28722021
- 质量证书 – 批号 25922008
- 质量证书 – 批号 06322015
- 质量证书 – 批号 03622016
- 质量证书 – 批号 29521017
- 质量证书 – 批号 28121012
- 质量证书 – 批号 18321009
- 质量证书 – 批号 09921009
- 质量证书 – 批号 08521009
- 质量证书 – 批号 03621037
- 质量证书 – 批号 30820021
- 质量证书 – 批号 01020033
- 质量证书 – 批号 24219010
- 质量证书 – 批号 22119011
- 质量证书 – 批号 14419011