Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔白色/透明平底微孔板,经TC处理,带盖,5/包,50/箱
产品编号356660
Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔白色/透明微孔板由经TC处理的白色聚苯乙烯板和均匀的多聚-D-赖氨酸包被组成。透明平底,带盖,5/包,50/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356660 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24426011
- 质量证书 – 批号 25125014
- 质量证书 – 批号 09825009
- 质量证书 – 批号 01325016
- 质量证书 – 批号 29524010
- 质量证书 – 批号 28924018
- 质量证书 – 批号 26824009
- 质量证书 – 批号 15524027
- 质量证书 – 批号 14924019
- 质量证书 – 批号 21923015
- 质量证书 – 批号 19823014
- 质量证书 – 批号 15923009
- 质量证书 – 批号 14223009
- 质量证书 – 批号 27322022
- 质量证书 – 批号 25822047
- 质量证书 – 批号 23022019
- 质量证书 – 批号 19622018
- 质量证书 – 批号 33721011
- 质量证书 – 批号 24621028
- 质量证书 – 批号 16221011
- 质量证书 – 批号 09921014
- 质量证书 – 批号 02921008
- 质量证书 – 批号 31820005
- 质量证书 – 批号 18420018
- 质量证书 – 批号 08020013
- 质量证书 – 批号 24919016
- 质量证书 – 批号 06719011
- 质量证书 – 批号 22918010
- 质量证书 – 批号 28617018
- 质量证书 – 批号 07617010