Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被384孔黑色/透明微孔板,20/包,80/箱
产品编号356697
多聚-D-赖氨酸 (PDL) 和多聚-L-赖氨酸 (PLL) 是人工合成的化合物,可通过改变培养基质表面电荷促进细胞粘附和蛋白吸附。除促进细胞粘附外,经过多聚-赖氨酸处理的表面还可支持神经轴突生长,提高许多中枢神经系统 (CNS) 原代细胞培养的存活率。由于PDL和PLL是人工合成分子,不会对培养的细胞造成生物活性刺激,也不会引入天然聚合物所携带的杂质。
具体应用包括:
- 多种细胞的粘附和伸展
- 细胞分化和神经轴突生长
- 难养的转染细胞系的粘附
- 提高原代神经元培养的存活率
- 无血清或减血清培养
来源
- PDL,人工合成 (MW 75-150 kD)
- PLL,人工合成 (MW 30-70 kD)
质量控制
- 已经过检测,能够促进RCG细胞紧密粘附
- 细菌和真菌检测均为阴性
储存条件
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356697 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 80 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21526031
- 质量证书 – 批号 18026032
- 质量证书 – 批号 12426017
- 质量证书 – 批号 04726012
- 质量证书 – 批号 04226014
- 质量证书 – 批号 04026040
- 质量证书 – 批号 01326004
- 质量证书 – 批号 34225009
- 质量证书 – 批号 30025028
- 质量证书 – 批号 23725035
- 质量证书 – 批号 23225011
- 质量证书 – 批号 18825024
- 质量证书 – 批号 17425029
- 质量证书 – 批号 12525016
- 质量证书 – 批号 27424020
- 质量证书 – 批号 21224016
- 质量证书 – 批号 18324010
- 质量证书 – 批号 16924014
- 质量证书 – 批号 16224048
- 质量证书 – 批号 05724013
- 质量证书 – 批号 36023005
- 质量证书 – 批号 32023006
- 质量证书 – 批号 31723011
- 质量证书 – 批号 28223018
- 质量证书 – 批号 28223013
- 质量证书 – 批号 26123005
- 质量证书 – 批号 22623009
- 质量证书 – 批号 20123033
- 质量证书 – 批号 19123019
- 质量证书 – 批号 12823015