Corning® BioCoat™ 多聚-L-赖氨酸包被96孔透明平底分析板,经TC处理,带盖,5/包,50/箱
产品编号356516
Corning® BioCoat™ 多聚-L-赖氨酸包被96孔透明分析板由经TC处理的透明聚苯乙烯板和均匀的多聚-L-赖氨酸包被组成。平底,带低蒸发盖,10/包,5包/箱,50/箱
康宁BioCoat产品有多种预包被可选,适用于在无血清或含血清培养中促进多种原代细胞和转化细胞的粘附和生长。康宁还可提供定制包被的分析板。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 356516 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm² |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | 多聚-L-赖氨酸 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25726009
- 质量证书 – 批号 25126007
- 质量证书 – 批号 15926013
- 质量证书 – 批号 33625005
- 质量证书 – 批号 16725006
- 质量证书 – 批号 10425005
- 质量证书 – 批号 26124018
- 质量证书 – 批号 16424024
- 质量证书 – 批号 03624013
- 质量证书 – 批号 03023022
- 质量证书 – 批号 02323018
- 质量证书 – 批号 26622015
- 质量证书 – 批号 23022020
- 质量证书 – 批号 20322038
- 质量证书 – 批号 13922051
- 质量证书 – 批号 28121014
- 质量证书 – 批号 28121008
- 质量证书 – 批号 25321012
- 质量证书 – 批号 23221008
- 质量证书 – 批号 00821012
- 质量证书 – 批号 27220009
- 质量证书 – 批号 25820007
- 质量证书 – 批号 23720011
- 质量证书 – 批号 19720006
- 质量证书 – 批号 19120008
- 质量证书 – 批号 32619007
- 质量证书 – 批号 24219008
- 质量证书 – 批号 07419015
- 质量证书 – 批号 21518008
- 质量证书 – 批号 12418009