Corning® 聚苯乙烯96孔微孔板低蒸发盖,带切角和凝结环,无菌,25/袋
产品编号3931
- 板盖由硬质聚苯乙烯制成
- 板盖的A1位置带有与Corning® 微孔板对应的切角
- 不适用于康宁2 µL 1536孔微孔板或2 mL 96孔储存模块
- 经过γ-辐照灭菌
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3931 |
| 数量/包 | 25 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 盖 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19726010
- 质量证书 – 批号 16626001
- 质量证书 – 批号 07426019
- 质量证书 – 批号 01626006
- 质量证书 – 批号 32425029
- 质量证书 – 批号 32325056
- 质量证书 – 批号 31725053
- 质量证书 – 批号 25725003
- 质量证书 – 批号 25125006
- 质量证书 – 批号 23725001
- 质量证书 – 批号 21625011
- 质量证书 – 批号 18925004
- 质量证书 – 批号 18825011
- 质量证书 – 批号 15725009
- 质量证书 – 批号 12825053
- 质量证书 – 批号 12425001
- 质量证书 – 批号 09625006
- 质量证书 – 批号 06925056
- 质量证书 – 批号 00825034
- 质量证书 – 批号 34424005
- 质量证书 – 批号 30924003
- 质量证书 – 批号 16924002
- 质量证书 – 批号 12924002
- 质量证书 – 批号 10824050
- 质量证书 – 批号 10724005
- 质量证书 – 批号 10324052
- 质量证书 – 批号 06424055
- 质量证书 – 批号 04424007
- 质量证书 – 批号 01624005
- 质量证书 – 批号 01124034