Corning® 蓝色聚丙烯冻存管盖子色标
产品编号2016
- 蓝色聚丙烯冻存管盖子色标提供颜色标识,便于识别样本
- 采用可反复开合的密封袋包装
- 非灭菌
- 适合除货号430289之外的所有康宁冻存管
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 2016 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 蓝色 |
| 无菌 | 否 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08626002
- 质量证书 – 批号 23423021
- 质量证书 – 批号 20923007
- 质量证书 – 批号 20323004
- 质量证书 – 批号 19423014
- 质量证书 – 批号 00520005
- 质量证书 – 批号 26019100
- 质量证书 – 批号 10519059
- 质量证书 – 批号 07819104
- 质量证书 – 批号 33818058
- 质量证书 – 批号 33418052
- 质量证书 – 批号 28118061
- 质量证书 – 批号 26118066
- 质量证书 – 批号 04118001
- 质量证书 – 批号 29817003
- 质量证书 – 批号 29417002
- 质量证书 – 批号 05817001
- 质量证书 – 批号 24716005
- 质量证书 – 批号 19816004
- 质量证书 – 批号 08816003
- 质量证书 – 批号 05516002
- 质量证书 – 批号 03916001
- 质量证书 – 批号 32515004
- 质量证书 – 批号 27615003
- 质量证书 – 批号 23715002
- 质量证书 – 批号 05515001
- 质量证书 – 批号 21114004
- 质量证书 – 批号 06614003
- 质量证书 – 批号 03714002
- 质量证书 – 批号 02714001