Corning® 5 mL内旋聚丙烯冻存管,圆底
产品编号430492
- 圆底,容量为5 mL
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430492 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 带条码 | 没有 |
| 底部式样 | 圆形 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖式样 | 外螺纹 |
| 容量 | 5 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 没有 |
| 硅胶垫圈 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13526003
- 质量证书 – 批号 08226045
- 质量证书 – 批号 01826001
- 质量证书 – 批号 07225009
- 质量证书 – 批号 35424001
- 质量证书 – 批号 35224001
- 质量证书 – 批号 32624062
- 质量证书 – 批号 20524036
- 质量证书 – 批号 17224038
- 质量证书 – 批号 34123024
- 质量证书 – 批号 29923025
- 质量证书 – 批号 18123028
- 质量证书 – 批号 02623039
- 质量证书 – 批号 26922013
- 质量证书 – 批号 22322037
- 质量证书 – 批号 22121046
- 质量证书 – 批号 21921040
- 质量证书 – 批号 21821048
- 质量证书 – 批号 21721072
- 质量证书 – 批号 21421095
- 质量证书 – 批号 21021063
- 质量证书 – 批号 02521059
- 质量证书 – 批号 01821049
- 质量证书 – 批号 24020027
- 质量证书 – 批号 23120029
- 质量证书 – 批号 14920050
- 质量证书 – 批号 07920041
- 质量证书 – 批号 07220025
- 质量证书 – 批号 19919029
- 质量证书 – 批号 19619128