Corning® 5 mL内旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
产品编号430656
- 圆底,容量为5 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430656 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 带条码 | 没有 |
| 底部式样 | 圆形自立式 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖式样 | 内螺纹 |
| 容量 | 5 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 是 |
| 硅胶垫圈 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23326006
- 质量证书 – 批号 23226011
- 质量证书 – 批号 23126014
- 质量证书 – 批号 19826024
- 质量证书 – 批号 17026032
- 质量证书 – 批号 34025004
- 质量证书 – 批号 16025087
- 质量证书 – 批号 10125003
- 质量证书 – 批号 04525003
- 质量证书 – 批号 04325002
- 质量证书 – 批号 04325001
- 质量证书 – 批号 27424015
- 质量证书 – 批号 25024022
- 质量证书 – 批号 24724004
- 质量证书 – 批号 24424020
- 质量证书 – 批号 24324034
- 质量证书 – 批号 23924005
- 质量证书 – 批号 23724001
- 质量证书 – 批号 23624002
- 质量证书 – 批号 20424071
- 质量证书 – 批号 20424041
- 质量证书 – 批号 20124039
- 质量证书 – 批号 20024048
- 质量证书 – 批号 19824033
- 质量证书 – 批号 19724060
- 质量证书 – 批号 19024029
- 质量证书 – 批号 18424049
- 质量证书 – 批号 31923022
- 质量证书 – 批号 31823027
- 质量证书 – 批号 31723002