Corning® 2 mL白色盖内旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
产品编号431421
- 圆底,容量为2 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431421 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 带条码 | 没有 |
| 底部式样 | 圆形自立式 |
| 盖颜色 | 白色 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖式样 | 内螺纹 |
| 容量 | 2 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 是 |
| 硅胶垫圈 | 是 |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 32325003
- 质量证书 – 批号 17825012
- 质量证书 – 批号 26124009
- 质量证书 – 批号 25324003
- 质量证书 – 批号 23924077
- 质量证书 – 批号 23924004
- 质量证书 – 批号 33623042
- 质量证书 – 批号 32923032
- 质量证书 – 批号 24723022
- 质量证书 – 批号 23423023
- 质量证书 – 批号 02623038
- 质量证书 – 批号 33922058
- 质量证书 – 批号 31522025
- 质量证书 – 批号 23522009
- 质量证书 – 批号 23422023
- 质量证书 – 批号 23422022
- 质量证书 – 批号 23322033
- 质量证书 – 批号 23322032
- 质量证书 – 批号 09522057
- 质量证书 – 批号 09022044
- 质量证书 – 批号 01222040
- 质量证书 – 批号 31421038
- 质量证书 – 批号 26821059
- 质量证书 – 批号 18021044
- 质量证书 – 批号 24420076
- 质量证书 – 批号 13920119
- 质量证书 – 批号 01720038
- 质量证书 – 批号 31219034
- 质量证书 – 批号 24519040
- 质量证书 – 批号 19619140