Corning® 2 mL 外旋聚丙烯冻存管,自立式,圆底
产品编号430659
- 圆底,容量为2 mL
- 自立式设计
- 带有黑色刻度和较大的标记区,便于加样和识别样本
- 由聚丙烯制成,可耐受-196℃的低温
- 配有硅胶垫圈,确保密封
- 冻存管可配色标 (货号430499) 进行颜色标识
- 底部采用特殊设计,可以单手操作,将冻存管固定到冷冻架与冷冻盘 (货号430525或431131) 上
- 经过γ-辐照灭菌
- 经认证无热原且不含DNase/RNase
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430659 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 500 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 带条码 | 没有 |
| 底部式样 | 圆形自立式 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖式样 | 外螺纹 |
| 容量 | 2 mL |
| 颜色 | 本色 |
| 自立式 | 是 |
| 硅胶垫圈 | 是 |
| 无菌 | 是 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
Compatible Accessories
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25326601
- 质量证书 – 批号 24826601
- 质量证书 – 批号 24426601
- 质量证书 – 批号 23926601
- 质量证书 – 批号 23926032
- 质量证书 – 批号 23426601
- 质量证书 – 批号 23026013
- 质量证书 – 批号 22926601
- 质量证书 – 批号 22426601
- 质量证书 – 批号 22326008
- 质量证书 – 批号 22226601
- 质量证书 – 批号 22226064
- 质量证书 – 批号 21726006
- 质量证书 – 批号 21626008
- 质量证书 – 批号 20626601
- 质量证书 – 批号 20226025
- 质量证书 – 批号 20126601
- 质量证书 – 批号 19626601
- 质量证书 – 批号 19626012
- 质量证书 – 批号 19226601
- 质量证书 – 批号 18826035
- 质量证书 – 批号 18826028
- 质量证书 – 批号 18726601
- 质量证书 – 批号 18226601
- 质量证书 – 批号 18026038
- 质量证书 – 批号 17926601
- 质量证书 – 批号 17426030
- 质量证书 – 批号 16926011
- 质量证书 – 批号 16726031
- 质量证书 – 批号 16026032