Corning® CoolCell® 2 mL填充管,适用于CoolCell LX和CoolCell FTS30细胞降温盒
产品编号432076
在使用CoolCell细胞降温盒时,为了确保细胞降温速度稳定且结果一致,可在未装载的空孔中插入CoolCell填充管。填充管可以重复使用,适配CoolCell LX、CoolCell FTS30和CoolCell 5ml LX细胞降温盒。6/包。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432076 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 6 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24030516
- 质量证书 – 批号 24020115
- 质量证书 – 批号 23120813
- 质量证书 – 批号 24317001
- 质量证书 – 批号 34815027
- 质量证书 – 批号 33415002
- 质量证书 – 批号 26010921
- 质量证书 – 批号 24010514
- 质量证书 – 批号 26071522
- 质量证书 – 批号 25092620
- 质量证书 – 批号 25062119
- 质量证书 – 批号 25031218
- 质量证书 – 批号 24072917
- 质量证书 – 批号 23092712
- 质量证书 – 批号 2012022001
- 质量证书 – 批号 0802023001