Corning® 冰盘,长方形,大号,9L,蓝色
产品编号432094
康宁冰盘和冰桶用途多样且无毒,是传统冰盘的理想替代品。EVA是一种惰性材料,几乎无味,可用于生物医学工程应用,如药物输送装置。这种多用途容器具有高度绝缘、可堆叠、不易碎、重量轻、防漏等特点。不会出现水珠或变形,底部带有纹理,可防止在实验台上打滑。适用于盛装冰、干冰 (-78°)、液氮 (-196°)、乙醇、盐溶液或温热溶液 (+93°C)。有5种尺寸和7种鲜艳的颜色可供选择。可用肥皂和清水、10%漂白剂或70%乙醇清洗。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432094 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 蓝色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06916003
- 质量证书 – 批号 32315002
- 质量证书 – 批号 5J14HC01
- 质量证书 – 批号 5I17HC01
- 质量证书 – 批号 5H20HC01
- 质量证书 – 批号 5G17HC01
- 质量证书 – 批号 5G15HC01
- 质量证书 – 批号 5G04HC01
- 质量证书 – 批号 5B19HC01
- 质量证书 – 批号 4L20HC01
- 质量证书 – 批号 4J18HC01
- 质量证书 – 批号 4J10HC01
- 质量证书 – 批号 4G01HC01
- 质量证书 – 批号 4F19HC01
- 质量证书 – 批号 4C21HC01
- 质量证书 – 批号 3J16HC01
- 质量证书 – 批号 3J13HC01
- 质量证书 – 批号 3I13HC01
- 质量证书 – 批号 3I05HC01
- 质量证书 – 批号 3H26HC01
- 质量证书 – 批号 3C31HC01
- 质量证书 – 批号 3C30HC01
- 质量证书 – 批号 360257233
- 质量证书 – 批号 12K52116
- 质量证书 – 批号 094268148
- 质量证书 – 批号 094268041
- 质量证书 – 批号 094267915
- 质量证书 – 批号 094267914
- 质量证书 – 批号 020267236