Corning® 冰盘,小号,1L,紫色
产品编号432121
康宁冰盘和冰桶用途多样且无毒,是传统冰盘的理想替代品。EVA是一种惰性材料,几乎无味,可用于生物医学工程应用,如药物输送装置。这种多用途容器具有高度绝缘、可堆叠、不易碎、重量轻、防漏等特点。不会出现水珠或变形,底部带有纹理,可防止在实验台上打滑。适用于盛装冰、干冰 (-78°)、液氮 (-196°)、乙醇、盐溶液或温热溶液 (+93°C)。有5种尺寸和7种鲜艳的颜色可供选择。可用肥皂和清水、10%漂白剂或70%乙醇清洗。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432121 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 紫色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06916070
- 质量证书 – 批号 06916030
- 质量证书 – 批号 32315029
- 质量证书 – 批号 5I29HC03
- 质量证书 – 批号 5I10HC03
- 质量证书 – 批号 5H08HC03
- 质量证书 – 批号 5D10HC03
- 质量证书 – 批号 4L11HC03
- 质量证书 – 批号 4J29HC03
- 质量证书 – 批号 4I10HC03
- 质量证书 – 批号 4H20HC03
- 质量证书 – 批号 4G22HC03
- 质量证书 – 批号 4F11HC03
- 质量证书 – 批号 4D26HC03
- 质量证书 – 批号 4D02HC03
- 质量证书 – 批号 4A17HC03
- 质量证书 – 批号 3K22HC03
- 质量证书 – 批号 3I18HC03
- 质量证书 – 批号 3F22HC03
- 质量证书 – 批号 3E03HC03
- 质量证书 – 批号 3D28HC03
- 质量证书 – 批号 360257233
- 质量证书 – 批号 04K52234
- 质量证书 – 批号 020267299