CoolRack® LX50储液槽模块
产品编号432139
Corning® CoolRack® 热传导储液槽模块可为所有孔提供一致的温度,不论其位置如何。将CoolRack模块放入冰、干冰、液氮或水浴等冷热源后,模块会迅速适应其温度 (-196℃至>+100℃)。
- CoolRack模块可确保在冷却、速冻、加热或解冻样品时实现温度一致性。
- 所有CoolRack模块均可高压蒸汽灭菌、高温灭菌或用漂白剂、乙醇或其他消毒剂或实验室去污剂消毒。
- 所有模块均可与各种冷热源配合使用。
- 适用于50mL Axygen® 一次性储液槽。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432139 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件