text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CoolRack L,轻质绝缘模块,可放12支15mL离心管

Product Number432068

E-mail

康宁CoolRack热传导离心管模块可以消除将离心管直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源后,模块会迅速适应其温度。

  • 热传导底座和绝缘外层
  • 确保所有离心管在冷却、速冻、加热或解冻时均可实现+/- 0.1°C的温度一致性。
  • 所有CoolRack模块均可高压蒸汽灭菌、高温灭菌或用漂白剂、乙醇或其他消毒剂或实验室去污剂消毒。
  • 建议应用包括限制性内切酶、dNTP和抗体等试剂的冷却;组织、病毒和细菌样本的无乙醇干冰速冻;以及在实验台上进行液氮中的冻存管分选。
  • 部分CoolRack模块符合SBS标准。


  • Details
    Product Number   432068
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   1 /箱  
    品牌   Corning®  
    Specifications Documents