Corning® CoolRack CF45,可放45支冻存管或FACS管
产品编号432051
康宁CoolRack热传导试管模块可以消除将试管直接放入冰、干冰、酒精浴、水浴和其他冷热源中造成的差异。将CoolRack模块直接放入-196°C至>100°C的冷热源后,模块会迅速适应其温度。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432051 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
Compatible Accessories