Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, 12-Tube Strip Format, NS, w/o Rack, 80 Strips/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-11-12-C
Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-11-12-C |
| 数量/包 | 80 /包 |
| 数量/箱 | 400 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 50 mL |
| 管子式样 | Taylor Universal |
| 管子形状 | 筒形 |
| 顶部式样 | 卷边 |
| 刻度 | 是 |
| 公差 | 0.4 mL |
| 瓶塞式样 | 无瓶塞 |
| 外径 | 25 mm (近似值) |
| 长度 | 200 mm (近似值) |
| 特性 | 可重复使用 |
| 刻度范围 | 12.5 - 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 17526000
- 质量证书 – 批号 17426000
- 质量证书 – 批号 06526000
- 质量证书 – 批号 06426000
- 质量证书 – 批号 24825000
- 质量证书 – 批号 23025000
- 质量证书 – 批号 16225000
- 质量证书 – 批号 16125000
- 质量证书 – 批号 14725000
- 质量证书 – 批号 14325000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 07225000
- 质量证书 – 批号 05725000
- 质量证书 – 批号 05625000
- 质量证书 – 批号 04225000
- 质量证书 – 批号 04125000
- 质量证书 – 批号 03925000
- 质量证书 – 批号 02425000
- 质量证书 – 批号 02325000
- 质量证书 – 批号 32524000