Axygen® 96-well 1.1 mL Polypropylene Cluster Tubes, 12-Tube Strip Format, Nonsterile, 8 Strips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号MTS-11-12-C-R
Axygen® 1.1 mL 96 well Mini tubes are designed to fit an ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions compatible rack and are designed to be sealed with 8-strip or 12-strip plug caps.
- Available in 0.65 mL single MiniTube or 1.1 mL single MiniTube and 8-tube or 12-tube strip formats
- 96 well rack footprint compatible with Beckman Coulter®, Tecan® and other robotic workstations
- One-way lid design, in conjunction with alpha-numeric grid, ensures positive sample identification
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MTS-11-12-C-R |
| 数量/包 | 80 /包 |
| 数量/箱 | 400 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26126000
- 质量证书 – 批号 17626000
- 质量证书 – 批号 07826000
- 质量证书 – 批号 25125000
- 质量证书 – 批号 17725000
- 质量证书 – 批号 02225000
- 质量证书 – 批号 34124000
- 质量证书 – 批号 30924000
- 质量证书 – 批号 25624000
- 质量证书 – 批号 22024000
- 质量证书 – 批号 09324000
- 质量证书 – 批号 03624000
- 质量证书 – 批号 34723000
- 质量证书 – 批号 21423000
- 质量证书 – 批号 33522000
- 质量证书 – 批号 31922000
- 质量证书 – 批号 30622000
- 质量证书 – 批号 25722000
- 质量证书 – 批号 13822000
- 质量证书 – 批号 07322000
- 质量证书 – 批号 29521000